Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
100NHG01BI
|
EAN |
5027590428132
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
58 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
295 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modellcode |
NH FUSE 100A 500V GL/GG SIZE 01
|
Stromstärkewert |
100 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH01
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
Geeignet für |
Mikroschalter 170H0235
|