Dokument herunterladen () von 20

100NHM1B-690

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
100NHM1B-690
EAN
5027590428378
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
407.3333333 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620

Electrical data

Stromstärkewert
100 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren