Dokument herunterladen () von 20

101380
Modellcode: SDAINLM12(400V50HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 5,5 kW, 400 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Katalognummer
101380
EAN
4015081011230
Produkt Länge/Tiefe
117 mm
Produkthöhe
82 mm
Produktbreite
158 mm
Produktgewicht
1.03 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SDAINLM12(400V50HZ)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
ETR4-51
Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig
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
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
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
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.2 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.73 W
Anwendung
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
Produktkategorie
Schützkombinationen
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Spannungsart
Wechselstrom
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
3
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
9
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Überspannungskategorie
III
Einschaltdauer
100%
Umschaltzeit
20 s, max.
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1
Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.3 W
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
5.5 kW
Betätigungsspannung
400 V, 50 Hz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren