Dokument herunterladen () von 20

101386
Modellcode: SDAINLM70(400V50HZ)

Eaton Moeller® series SDAINL Stern-Dreieck-Schützkombination, 380 V 400 V: 37 kW, 400 V 50 Hz, Wechselstrombetätigung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Katalognummer
101386
EAN
4015081011292
Produkt Länge/Tiefe
147 mm
Produkthöhe
115 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
2.94 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SDAINLM70(400V50HZ)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
ETR4-51
Elektrischer Verbindungstyp für Hilfs- und Steuerstromkreis
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Verschmutzungsgrad
3
Betriebsklasse
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
Verbindung
Schraubklemmen
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
20 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
6.7 W
Anwendung
Stern-Dreieck Motorstart für Schützkombinationen
Produktkategorie
Schützkombinationen
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Spannungsart
Wechselstrom
Schutzart
IP00
NEMA sonstige
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
9
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Überspannungskategorie
III
Einschaltdauer
100%
Umschaltzeit
20 s, max.
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1
Funktionen
Stern-Dreieck-Schütz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
70 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
70 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung (NEMA)
0 kW
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
8.7 W
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Betätigungsspannung
400 V, 50 Hz
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Spannungstyp der Betriebsspannung
AC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
230 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
230 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei DC - min.
0 V
Betriebsspannung bei DC - max.
0 V

Produktspezifikation exportieren