Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 50 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, Schraubklemmen
Produktname |
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
|
Katalognummer |
104462
|
EAN |
4015081042791
|
Produkt Länge/Tiefe |
132.1 mm
|
Produkthöhe |
115 mm
|
Produktbreite |
55 mm
|
Produktgewicht |
1.04 kg
|
Zertifikat(e) |
CSA File No.: 012528
UL UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CE IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
Modellcode |
DILMF50(RAC24)
|
Ausstattung: |
eingebaute Schutzbeschaltung
|
Polzahl |
3-polig
|
Anwendung |
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
|
Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Schütze
|
Widerstand je Pol |
1.86 mΩ
|
Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
SEMI F47, Magnetsysteme |
Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Höhenlage |
Max. 2000 m
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
70 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
50 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
32 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
21 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
17 A
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
30 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
6 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
6.5 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
11 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
12 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
13 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
14 kW
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, 250 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 150 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 150 A Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
145 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
58 A
|
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
162 A
|
Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
80 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,5 - 0,2 x UC, AC-betätigt
|
Einschaltdauer |
100%
|
Anzugsspannung |
0,8 - 1.15 V AC x Uc
|
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
45 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
1,5 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
1,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
24 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
50 ms
|
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
45 ms
|
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
3 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
15 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
10 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
20 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
40 HP
|
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
50 HP
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
79 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)
79 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig) |
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
15 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 41 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 32,2 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 30 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 10 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 40 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
79 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
79 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
74 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
74 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.9 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3.3 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
50 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.3 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|