Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47, 380 V 400 V: 80 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILMF Leistungsschütz für Halbleiterindustrie
|
| Katalognummer |
104472
|
| EAN |
4015081042890
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
170 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
2.26 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX CSA File No.: 012528 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL 60947-4-1 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| Modellcode |
DILMF80(RAC120)
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl Hauptkontakte (Schließer) |
3
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
200 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
80 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
90 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
225 A
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
3 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
80 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
90 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
80 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
65 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
27 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
27.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz |
51 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz |
58 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz |
63 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
11.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
13 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
24 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
25 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
29 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
26 kW
|
| Störaussendung |
Entspricht EN 60947-1
|
| Störfestigkeit |
Entspricht EN 60947-1
|
| Ausstattung: |
eingebaute Schutzbeschaltung
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Leistungsschütz für Halbleiterindustrie nach SEMI F47
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Widerstand je Pol |
0.56 mΩ
|
| Geeignet für |
SEMI F47, Magnetsysteme
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3 |
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Abfallspannung |
AC-betätigt: 0,5 - 0,2 x UC, AC-betätigt
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1.15 V AC x Uc
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
75 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
2 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
2 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
100 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
120 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
100 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
55 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
40 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
7.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
15 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
60 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
75 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V) |
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V) |
100 kA, 300 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung |
480 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
80 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung |
20 PS, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
65 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 62,1 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 25 PS, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 50 PS, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 62 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 68 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) 60 PS, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) 420 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA) |
| Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung |
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen |
100 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA) |
| Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät |
100 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
100 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
125 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|