Dokument herunterladen () von 20

105860
Modellcode: CI-K2H-T3-5

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, für T3-5

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
105860
EAN
4015081056378
Produkt Länge/Tiefe
181 mm
Produkthöhe
145 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.45 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
1 Baueinheit = 2 Kontakte
Modellcode
CI-K2H-T3-5

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Metrische Vorprägungen
Zusatzklemme

General information

Schutzart
IP65
NEMA 12
Ausführung
Aufputzmontage
Typ
Isolierstoffgehäuse

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
18.5 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung
18,5 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)