Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Wird nicht mehr angeboten

106401
Modellcode: EC4P-222-MRXD1

Eaton EC4P Kompakt-SPS, 24 V DC, 12DI (davon 4AI), 6DO(R), ethernet, CAN, Display (Anzeige)

General Specifications

Produktname
Eaton EC4P Kompakt-SPS
Katalognummer
106401
EAN
4015081061716
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.374 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 142-M
IEC/EN 61000-4-2, Level 3
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
UL File No.: E135462
CE
CSA-C22.2 No. 0-M
UL
CSA
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 2252-01
Kataloghinweise
Erweiterbar: Ein-/Ausgänge und Bussysteme
Modellcode
EC4P-222-MRXD1

Features & Functions

Merkmale
190 empfangene Bytes in einem Block (PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus)
Asynchron, zyklisch, azyklische PDO-Typen (Betriebsarten des Teilnehmers)
Ausstattung:
Display
digitales Eingabemodul
analoges Eingabemodul
digitales Ausgabemodul
Büchereien
Monitor
Grundgerät
Ethernet on-board
Kommunikationsmodul
Engineering-Software
Kontrolleinheit
Stromversorgung
Speichereinheit
Tastatur
easyNet/CANopen® an Bord
Funktionsmodul
Dokumentation
Andere Komponenten
Funktionen
Erstellen von Blöcken
Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich mit EC4-KOMBINATION-*
Prozessor
Infineon XC161

General information

Kabellänge
30 m, geschirmt, Analogeingänge
100 m, ungeschirmt, Digitaleingänge 24 V DC
Schutzart
IP20
Bildschirm-Temperatur - min.
0 °C
Bildschirm-Temperatur - max.
55 °C
Lebensdauer, elektrisch
25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, mit elektrischem Vorschaltgerät)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 500 W, 115/120 V AC)
25.000 Schaltvorgänge (Glühlampenlast bei 1000 W, 230/240 V AC)
25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 10 x 58 W bei 230/240 V AC, unkompensiert)
25,000 Schaltvorgänge (Leuchtstofflampenlast 1 x 58 W bei 230/240 V AC, konventionell, kompensiert)
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (Relaisausgänge)
10.000.000 Schaltvorgänge
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
II
Verschmutzungsgrad
2
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6 kV (Kontaktspule)
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
20,4 - 28,8 V DC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
300 V
Auflösung
  • 0,01 V analog (Analogeingänge)
  • 0,01 V digital (Analogeingänge)
  • 10 Bit (Wert 0 - 1023, Analogeingänge)
Kurzschlussschutz
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 0,5 to 0,7, Charakteristik B16 bei 900 A, Kontakte, Relaisausgänge
16 A, Kurzschlussfest cos ϕ = 1, Charakteristik B16 bei 600 A, Kontakte, Relaisausgänge
Betriebsklasse
R 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes DC
B 300 Leichtsteuerzyklus, UL/CSA Control Circuit Rating Codes AC

Ambient conditions, mechanical

Konstante Beschleunigung
2 g, 57 - 150 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Konstante Amplitude
0,15 mm, 10 - 57 Hz, entsprechend IEC/EN 60068-2-6, Vibrationen
Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Waagerecht
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (ohne Betauung)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
nach IEC/EN 61000-4-4, Stufe 3
2 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Elektromagnetische Felder
10 V/m (nach IEC/EN 61000-4-3)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
Funkstörklasse
Klasse B (EN 55022)
Klasse B (EN 55011)
Stromstoßbemessung
0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY…DC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
2 kV, Versorgungskabel, symmetrisch, EASY...AC, energiereiche Impulse (Surge), EMV
nach IEC/EN 61000-4-5, energiereiche Impulse (Surge), EMV

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Schraubendrehergröße
3,5 x 0,8 mm, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0,6 Nm

Power supply

Verlustleistung
3,4 W
Eingangsspannung
Signal 0: < 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 15 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 1: > 8 V DC (I7 - I8, I11 - I12, Digitaleingänge, 24 V DC)
Signal 0: < 5 V DC (I1 - I6, I9 - I10, Digitaleingänge, 24 V DC)
Restwelligkeit
≤5 %
Versorgungsspannung bei DC - max.
24 VDC
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms
Entspricht EN 61131-2

Communication

Busabschluss
Stecker EASY-NT-R (inkl. Busabschlusswiderstand 120 Ω), erster und letzter Teilnehmer, CANopen®
Zeichenformate
8E1, 8O1, 8N1, 8N2, 7E2, 7O2, 7N2, 7E1, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
Anschlussart
RJ45, Ethernet
2 x RJ45, 8-polig, CANopen®
RJ45, PRG Schnittstelle RS232
Zykluszeit
< 0,3 ms, für 1 k Anweisungen (Bit, Byte), CPU
Datenübtrag.rate
10 kBit/s bei 1000 m, CANopen®
19,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
125 kBit/s bei 125 m, CANopen®
250 kBit/s bei 60 m, CANopen®
50 kBit/s bei 300 m, CANopen®
20 kBit/s bei 700 m, CANopen®
4,8 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
1,2 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
0,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
2,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
10 Mbit/s, 100 m, Ethernet
0,3 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
38,4 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
9,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
57,6 kBit/s, PRG Schnittstelle RS232, Master-Modus
500 kBit/s bei 25 m, CANopen®
Speicher
16 kByte Marker Memory
14 Segmente à 16 kByte Programmspeicherdaten
8 kByte Retain Memory
256 kByte Programmspeichersode
4 kByte Ausgangsspeicher
4 kByte Eingangsspeicher
Anzahl Bytes
190 Sendebyte (in einem Block)
Anzahl der Module
Max. 126 (Teilnehmer)
Station
Zum DS 301 V4, Geräteprofil, Modus Slave, Schnittstellen
Schreibzyklen Remanenzspeicher
10.000.000.000 Lese/Schreibzyklen

Input/Output

Genauigkeit
± 3 %, des aktuellen Werts, zwei Geräte (Analogeingänge)
± 2, (I7, I8, I11, I12) ± 0,12 V, des aktuellen Werts, Innerhalb eines Gerätes (Analogeingänge)
± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr), Echtzeituhr, normalerweise
Wandlungszahl
Jeder CPU-Zyklus, Analogeingänge
Verzögerungszeit
0,02 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l1 - l4), Verzögerungszeit von 0 zu 1
0,25 ms typ., Digital-Eingänge 24 V DC (l5 - l12), Verzögerungszeit von 0 zu 1
Inkrementalwertzähler
Wertebereich: 32 Bit
Zählereingänge: I1, I2
Anzahl Zähleingänge: 1 (I1, I2, I3, I4)
Signalversatz: 90°
Eingang für Referenzschalter: I4
Impulsform: quadratisch
Referenzeingang: I3
Zählfrequenz: ≤ 40 kHz
Display
LCD-Display zur Verwendung als Statusanzeige der Digitaleingänge 24 V DC
Eingang
Gleichspannung
Eingangsstrom
3,3 mA (I9 - I10, bei 24 V DC, bei Signal 1)
2,2 mA (I7 - I8, bei 24 V DC, bei Signal 1)
140 mA
3,3 mA (I1 - I6, bei 24 V DC, bei Signal 1)
1 mA (Analog-Eingänge)
2,2 mA (I11 - I12, bei 24 V DC, bei Signal 1)
Eingangsimpedanz
11,2 kΩ
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Ein-/Ausschaltvermögen
3600/360 VA (AC, bei B 300)
28/28 VA (DC, bei R 300)
Anzahl Eingänge (analog)
4 (I7, I8, I11, I12)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (I7, I8, I11, I12, auch als Analogeingänge nutzbar)
4 (auch als Analogeingänge nutzbar)
12 (24 V DC)
12
Anzahl der Ausgänge
Relaisausgänge in Gruppen zu 1
8 Transistorausgänge
6 (Relaisausgänge)
Paralleles Schalten
Nicht gestattet
Eingänge schneller Zähler
16/32 Bit (Wertebereich)
≤ 20 m (Kabellänge, geschirmt)
Quadrat (Impulsform)
50 kHz, Zählfrequenz
2 (I1, I2) bei 16 Bit oder 1 (I1) bei 32 Bit
Bemessungsausschaltvermögen
200.000 Schaltvorgänge bei DC-13, 24 V DC, 1 A (500 Schaltspiele/h)
300.000 Schaltvorgänge bei AC-15, 250 V AC, 3 A (600 Schaltspiele/h)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
300 V
Relaisausgang
> 500 mA (Empfohlen für Last: 12 V AC/DC)
Signalbereich
0 - 10 V DC, Analogeingänge
Schaltfrequenz
10 Hz, Relaisausgänge
2 Hz, ohmsche Last/Lampenlast, Relaisausgänge
0,5 Hz, induktive Last, Relaisausgänge
Dauerstrom
1 A DC, bei R 300 (UL/CSA)
10 A AC, bei 240 V AC (UL/CSA)
5 A AC, max. thermischer Dauerstrom cos ϕ = 1 bei B 300 (UL/CSA)
8 A DC, bei 24 V DC (UL/CSA)

Safety

Potentialtrennung
Zwischen Analogeingängen und Ausgängen: ja
Sichere Trennung nach EN 50178: 300 V AC (Relaisausgänge)
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und Ausgängen: ja
Zwischen Relaisausgängen und Eingängen: ja
Zwischen den digitalen Eingängen 24 V DC und easyNet, easyLink
Zwischen Relaisausgängen und Stromversorgung: ja
Zwischen Analogeingängen und Schnittstelle/Speicherkarte: nein
In Gruppen (Relaisausgänge)
Basisisolierung: 600 V AC (Relaisausgänge)
Absicherung eines Ausgangsrelais
Leitungsschutzschalter B16 oder Sicherung 8 A (träge)
Sichere Trennung
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakt, gemäß EN 50178
300 V AC, Zwischen zwei Kontakten, Entspricht EN 50178

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
3.4 W
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
Entspricht der Produktnorm.
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
Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.