Dokument herunterladen () von 20

106729
Modellcode: LS-S02

Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Kuppenstößel, Grundgerät, erweiterbar, 2 Ö, Schraubklemme, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
Katalognummer
106729
EAN
4015081064960
Produkt Länge/Tiefe
33.5 mm
Produkthöhe
76.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
CE
IEC/EN 60947-5
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
UL File No.: E29184
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
Modellcode
LS-S02

Produktspezifikationen

Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter
Merkmale
Erweiterbar
Forced opening
Zwangsöffnung
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Lackierung Gehäusematerial
Sonstige
Schalthäufigkeit
6000 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Betätigerausrichtung
Rollenstößel gerade
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Gehäusematerial
Plastik
Kunststoff
Gehäuseart
Quader
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Sensorhöhe
61 mm
Sensorlänge
33.5 mm
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite des Sensors
31 mm
Produktkategorie
Kuppenstößel
Aktion
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Gehäusefarbe
Gelbe Abdeckung
Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
1,0 N/8,0 N
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Betätigertyp
Stößel
Betätigungsmomente Drehantriebe
0.2 Nm
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
0 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
2
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Einbaulage
beliebig
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Temperaturbeständigkeit
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle
Schutzart
IP66/IP67
NEMA sonsitge
Schnittstellentyp
Keine
Schaltfunktionstyp
Schleichschaltglied
Lebensdauer
8.000.000 mechanische Schaltspiele
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Betriebsgeschwindigkeit
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Produktspezifikation exportieren