Dokument herunterladen () von 20

106877
Modellcode: LS-S11S-ZB

Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Kunststoff, +Betätiger ZB, Verschraubung LS-S11S-ZB

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter
Katalognummer
106877
EAN
4015081066407
Produkt Länge/Tiefe
95 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.08 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 14
UL 508
EN 60947-5
IEC 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
Modellcode
LS-S11S-ZB

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Kabeleinführung (metrisch)
Gehäusematerial
Plastik
Kunststoff
Merkmale
Sprungschaltglied
Forced opening
Material
Kunststoffgehäuse
Schaltfunktionstyp
Sprungschaltglied

General information

Anschlussart
Schraubanschlussklemme
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Lebensdauer
1.500.000 mechanische Schaltspiele
Schalthäufigkeit
1800 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Sicherheitspositionsschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Wiederholgenauigkeit
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
Geeignet für
Sicherheitsfunktionen
Typ
  • Positionsschalter
  • Sicherheitspositionsschalter

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
beliebig
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms

Climatic environmental conditions
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
Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
Schrauben-Größe
PH1, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
0.4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
1 kA
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
400 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V
0.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
0.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
3 A
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
Netzfrequenz
Max. 400 Hz, Kontakte

Actuator

Betätigungskraft Hubbeginn/-ende
10 N/5 N (Steckanschluss/Auszug)
Betätigertyp
Sonstige

Contacts

Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.17 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS