Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

107010
DILM170(RAC24)

Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V 90 kW, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILM Leistungsschütz
Katalognummer
107010
EAN
4015081064182
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
2.25 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
VDE 0660
UL
Kataloghinweise
Kontakte gemäß EN 50012
Modellcode
DILM170(RAC24)

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schockfestigkeit
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
5 g, Ö Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
7 g, S Hilfskontakt, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, Mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27 bei Tischmontage, Halbsinusstoß 10 ms

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Kontakte

Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0

Konventioneller thermischer Strom Ith

Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt)
415 A
Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt)
166 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen)
190 A
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen)
185 A
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen)
460 A
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
41.1 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
13.7 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
170 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.3 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V
1500 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V
1320 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN 60947)
2100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
225 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
170 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V
65 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V
160 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V
90 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
57 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
90 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
100 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 440 V, 50 Hz
105 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
120 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V

Elektromagnetische Verträglichkeit

Störaussendung
Entspricht EN 60947-1
Störfestigkeit
Entspricht EN 60947-1

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
Polzahl
3-polig

Allgemeine Informationen

Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Schutzart
IP00
Lebensdauer, mechanisch
10.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Schalthäufigkeit
3000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schütze
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V AC
Reststrom
1 mA (bei Ansteuerung von A1 - A2 aus der Elektronik bei "0"-Signal)
Widerstand je Pol
0.6 mΩ
Betriebsklasse
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
Spannungsart
Wechselstrom
Rahmengröße
FS4

Magnetsystem

Lichtbogenzeit
15 ms
Abfallspannung
AC-betätigt: 0,6 - 0,25 x UC, AC-betätigt
Einschaltdauer
100%
Anzugsspannung
0,8 - 1.15 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
180 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
170 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
3,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 50 Hz
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
3,1 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
2,3 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max.
33 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min.
28 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max.
41 ms
Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min.
35 ms

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
10 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig
50 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
30 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
60 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
125 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
125 HP

Sicherheit

Sichere Trennung
690 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
440 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140

Kurzschlussfestigkeit

Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung)
10 kA, 600 A max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 480 V)
100 kA, 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (hoher Fehlerstrom bei 600 V)
100 kA, 600 A, Klasse J, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 690 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 400 V
250 A gG/gL
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 690 V
250 A gG/gL

Bemessungsdaten für besondere Anwendungen

Zweckbestimmung der festgelegten Anwendung
170 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
1020 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig, 100.000 Zyklen gemäß UL 1995, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Aufzugssteuerung
96 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
40 HP, 240 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
100 HP, 600 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
30 HP, 200 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
75 HP, 480 V 60 Hz 3-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung der Kühlsteuerung (nur CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz 3-phasig; (CSA)
Zweckbestimmung der Widerstandslufterwärmung
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Besondere Verwendungszwecke von Wolfram-Glühlampen
160 A, 600 V 60 Hz 3-phasig, 347 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz 3-phasig, 277 V 60 Hz 1-phasig, (UL/CSA)
Zweckbestimmung von Entladungslampen mit Vorschaltgerät
160 A (600V 60Hz 3-phasig, 347V 60Hz 1-phasig)
160 A (480V 60Hz 3-phasig, 277V 60Hz 1-phasig)

Schaltvermögen

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
225 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen
5 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube, Hauptleiter
M10, Anschlussschraube, Hauptleiter
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
Abisolierlänge (Hilfsleiter)
10 mm
Abisolierlänge (Hauptleiter)
24 mm
Anschlussquerschnitte (Kupferband)
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Anzahl der Lamellen x Breite x Stärke), Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (16 - 95) mm², Hauptleiter
2 x (16 - 70) mm², Hauptleiter
Anzugsdrehmoment
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
14 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (10 - 95) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
2 x (10 - 70) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18 - 14, Steuerstromleitungen
Einfach 8…3/0, Doppelt 8…2/0, Hauptleiter

Produktspezifikation exportieren