Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

107292
Modellcode: XSMIB20-1

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montageset, Abschnitt, Leistungsschalter bis 1600 A, Hauptsammelschiene hinten, für H = 2000 mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
107292
EAN
4015081070503
Produkt Länge/Tiefe
1950 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
15 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XSMIB20-1

Delivery program

Ausführung
Sonstiges
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren