Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 200A, Rahmenklemmen, B, Rahmen 2, A200-BT-NA
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
107783
|
| EAN |
4015081074303
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
195 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.345 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
UL 489 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 5-09 UL (File No. E31593) UL listed UL (Category Control Number DIVQ) IEC 60947-2 CE marking UL/CSA CSA (Class No. 1432-01) CSA (File No. 22086) CSA certified Specially designed for North America |
| Modellcode |
NZMB2-A200-BT-NA
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Betriebsspannung |
440 V - 440 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM2
|
| Merkmale |
Motorantrieb optional
Schutzeinheit |
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
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Montagemethode |
Hutschienenmontage optional
Einbaugerät Festeinbautechnik Fest |
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
48 W
|
| Isolierung |
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Niederspannungs-HBC-Sicherung - max. |
355 A gG/gL
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Rahmenklemme
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
300 A (380/400 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen)
300 A (415 V AC-1, Ein- und Ausschaltvermögen) 200 A (660-690 V AC-3, Ein- und Ausschaltvermögen) |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Polzahl |
3-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
| Lebensdauer, elektrisch |
7500 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
6500 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3 |
| Funktionen |
Anlagen- und Kabelschutz
Strombegrenzende Leistungsschalter |
| Typ |
Leistungsschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
200 A
|
| Verlustleistung |
48 W
|
| Auslösetechnik |
Thermomagnetischer Auslöser
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
2000 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
1200 A
|
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
16 mm² bis 18 mm² (2x)
14 mm² bis 18 mm² (1x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
6 mm² bis 12 mm² (1x) an Rahmenklemme 6 mm² bis 11 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
4 mm² bis 350 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
4 mm² bis 350 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² bis 3/0 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
2000 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
1200 A
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
200 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
160 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
30 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
25 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
18.5 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
53 kA
|
| Standardklemmen |
Rahmenklemme
|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue (UL) - max. |
600Y/347 V, 480 V
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|