Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter, 3p, 125 A, Steckmodul, N2-A125-SVE
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM thermomagnetischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
113243
|
| EAN |
4015081127788
|
| Produkt Länge/Tiefe |
180 mm
|
| Produkthöhe |
245 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
2.77 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
|
| Modellcode |
NZMN2-A125-SVE
|
| Stromstärkewert |
125 A
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
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
| Montagemethode |
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Steckeinheit Hutschienenmontage optional |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
27,61 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 125 A
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Verlustleistung |
27.6 W
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
1250 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
750 A
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
1250 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
750 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
125 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
100 A
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
50 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 500 V DC |
7.5 kA
|
| Bemessungskurzschluss-Ausschaltvermögen Ics (IEC/EN 60947) bei 750 V DC |
7.5 kA
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|