Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter, 1S+1Ö, Deckel schwarz, +Betätiger ZB, Verschraubung LS-S11-SW-ZB
Produktname |
Eaton Moeller® series LS Sicherheitspositionsschalter
|
Katalognummer |
119725
|
EAN |
4015081176151
|
Produkt Länge/Tiefe |
95 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.08 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
Kataloghinweise |
Mit eingesetztem Stellantrieb, ist der Schließer offen und der Öffner geschlossen.
|
Modellcode |
LS-S11-SW-ZB
|
Typ |
Sicherheitspositionsschalter
|
Merkmale |
Forced opening
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Elektrische Anschlussart |
Kabeleinführung (metrisch)
|
Lackierung Gehäusematerial |
Sonstige
|
Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Betätigerausrichtung |
Sonstige
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Gehäusematerial |
Plastik
|
Gehäuseart |
Quader
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.8 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
Sensorhöhe |
96 mm
|
Sensorlänge |
33.35 mm
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
Breite des Sensors |
30 mm
|
Produktkategorie |
Sicherheitspositionsschalter
|
Aktion |
2020122120328-Mechanical Limit Switches.xlsm-Data
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
Gehäusefarbe |
Schwarz (Abdeckung)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
Betätigertyp |
Sonstige
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Sensordurchmesser |
0 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte |
0
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
500 V
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 125 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
10 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
Einbaulage |
beliebig
|
Überspannungskategorie |
III
|
Anschlussart |
Schraubanschlussklemme
|
Schutzart |
IP66
NEMA sonsitge |
Schnittstellentyp |
Keine
|
Schaltfunktionstyp |
Schleichschaltglied
|
Schrauben-Größe |
PH1, Anschlussschraube
|
Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
Geeignet für |
Sicherheitsfunktionen
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
1 x (0,5 bis 1,5) mm² |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
2 x (0,5 bis 1,5) mm² |