Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

122941
IZMX16B3-U08W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 800 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 42 kA, Ir 400 A - 800 A, Withdrawable, Universal protection

General Specifications

Product Name
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Catalog Number
122941
EAN
4015081205462
Product Length/Depth
584 mm
Product Height
597 mm
Product Width
521 mm
Product Weight
24.82 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
IZMX16B3-U08W

cLieferprogramm

Number of poles
Three-pole
Type
Circuit breaker

Technische daten - elektrisch

Rated uninterrupted current (Iu)
800 A

Technische daten - mechanisch

Mounting Method
Withdrawable
Position of connection for main current circuit
Back side

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.