Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124247
IZMX-M16-110AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Motorantrieb, 110-125 VAC/DC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Motorantrieb
Katalognummer
124247
EAN
4015081218523
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.905 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX-M16-110AD

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Fernschaltung

cLieferprogramm

Besondere Merkmale
  • Für die Nachrüstung ist ein zusätzlicher Steuerleitungsanschlussblock erforderlich.
  • Für fest montierte Leistungsschalter→Nr. 156593 und Einschub-Leistungsschalter→Nr. 156590
  • Der Meldeschalter „Federspeicher gespannt“ gehört zum Lieferumfang.
  • Schaltfrequenz = 60/h
  • Der Motor spannt automatisch den Federkraft-Speichermechanismus für eine Fernbetätigung oder lokale Betätigung.
  • Ein Signalschalter für die Meldung, dass der Federkraftspeicher unter Strom steht, ist serienmäßig enthalten.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX16…
IZMX16

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Arbeitsbereich der Steuerspannung
110–127 V AC (50/60 Hz)
0,85 - 1,1 x Us
110–125 V DC
Nennstrom - max.
2 V AC / 1 V DC (maximaler Haltestrom)
Erforderliche Zeit für das Spannen des Federkraftspeichers bei 1 x Us
3 s DC
3 s AC 50/60 Hz
Anzug der Anschlussleistung bei 35 ms - max.
3 VA/W
Leistungsaufnahme
280 AC / 150 DC
280 VA AC 50/60 Hz
150 W DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
127 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
110 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
125 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsstrom
1 A DC
2 A AC 50/60 Hz
2 V AC / 1 V DC (maximaler Haltestrom)
Anlaufstromstärke
6 A AC 50/60 Hz, 5 A DC
Spannungsart
AC/DC

Technische daten - mechanisch

Anzahl Betätigungen pro Minute - max.
3
Schaltantriebstyp
Motorantrieb

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.