Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124346
+IZMX-AS1010

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Meldeschalter EIN-AUS, 10W

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
124346
EAN
4015081219513
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.337 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
+IZMX-AS1010

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter

cLieferprogramm

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • 10 Wechsler
  • Standard-Hilfsschalter für Ein-/Aus-Signalisierung.
  • Das Grundgerät enthält bereits zwei Wechsler.
  • Zwei zusätzliche Wechsler möglich.
Typ
Zubehör
Benutzt mit
INX40...
IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
0,25 A (250 V DC)
0,5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technische daten - mechanisch

Lampenhalter
Keine
Montagemethode
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
10
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.