Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

124349
+IZMX-LCS-SR

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Meldeschalter zum Einschalten bereit, Integrierte Betätigung durch Einschaltauslöser

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Hilfsschalterblock
Katalognummer
124349
EAN
4015081219544
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.023 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
+IZMX-LCS-SR

Zusätzliche Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Hilfsschalter

cLieferprogramm

Ausführung
integrierbar
Besondere Merkmale
  • 1 Wechsler
  • 1 Wechsler
  • Kann nur zusammen mit einem Einschaltauslöser verwendet werden
  • Zur Verwendung mit Einschaltauslöser IZMX16(40)-SR
Benutzt mit
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Technische daten - elektrisch

Elektrische Anschlussart
Flachsteckanschluss
Bemessungsausschaltvermögen (induktive Last)
0,5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A

Technische daten - mechanisch

Lampenhalter
Keine
Montagemethode
Sonstiges
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1
Anzahl der Kontakte (Öffner)
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
0
Anzahl der Schalter (Fehlersignal)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.