Dokument herunterladen () von 20

125NHG01BI-400
Modellcode: NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, 400V, 125A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Klasse C gL/gG - 125NHG01BI-400

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
125NHG01BI-400
EAN
5027590430005
UPC
051712233477
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
58 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
308 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01 IMGL

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
400 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH01
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
ja

Accessories

Geeignet für
Mikroschalter 170H0235

Produktspezifikation exportieren