Dokument herunterladen () von 20

125NHG1B-690
Modellcode: NH FUSE 125A 690V gG SIZE 1

Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 690V, 125A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper

General Specifications

Produktname
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
Katalognummer
125NHG1B-690
EAN
5027590430111
UPC
051712188296
Produkt Länge/Tiefe
135 mm
Produkthöhe
63 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
417 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modellcode
NH FUSE 125A 690V gG SIZE 1

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Betriebsspannung
690 V
Spannungsart
Wechselstrom
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz

Product specification

Sicherungsgröße
NH1
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein

Accessories

Geeignet für
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236
EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter
TD1-D Triple pole NH Fuse base

Produktspezifikation exportieren