Sicherungseinsatz, Niederspannung, 125 A, AC 500 V, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Grifflasche
Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
Katalognummer |
125NHM1B
|
EAN |
5027590430142
|
Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
Produkthöhe |
63 mm
|
Produktbreite |
40 mm
|
Produktgewicht |
407.3333333 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Stromstärkewert |
125 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Spannungsart |
Wechselstrom
|
Ausschaltvermögen |
120 kA
|
Sicherungsgröße |
NH1
|
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
Geeignet für |
SD1-D Einpoliges NH-Sicherungsunterteil
Mikroschalter 170H0236 EBH Größe 00 bis 4 Horizontale Sicherungslasttrennschalter TD1-D Triple pole NH Fuse base |