Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

132625
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP

Eaton Moeller® Series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, 1 Schließer, 1 Öffner, LED, grün, rot, beschriftet, Sichtverpackung zum Aufhängen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
132625
EAN
4015081295708
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
210 mm
Produktbreite
130 mm
Produktgewicht
0.05 kg
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Grün, Rot
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Merkmale
Beschriftet
Ausstattung:
Frontring
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Allgemeine Informationen

Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Öffnungsdurchmesser
22 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.