Eaton Moeller® series Z5 Motorschutzrelais, Ir= 200 - 300 A, 1 S, 1 Ö, verwendbar für: DILM300A
Produktname |
Eaton Moeller® series Z5 Überlastrelais thermisch
|
Katalognummer |
139578
|
EAN |
4015081363568
|
Produkt Länge/Tiefe |
146 mm
|
Produkthöhe |
167 mm
|
Produktbreite |
128 mm
|
Produktgewicht |
1.755 kg
|
Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NKCR VDE 0660 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CE CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947-4-1 |
Modellcode |
Z5-300/FF250
|
Merkmale |
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102)
Test/Aus-Taste Freiauslösung Reset-Taste Hand/Auto |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
Klasse |
CLASS 10 A
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Schutzart |
IP00
|
Montageart |
Separate mounting
Direktanbau Direct attachment |
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
200 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
300 A
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Produktkategorie |
Motorschutzrelais Z5
|
Schutz |
Mit Klemmenabdeckung, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V (Hilfs- und Steuerkreise)
8000 V AC |
Schockfestigkeit |
10 g, Mechanisch, Sinusförmig, Schockdauer 10 ms
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Temperaturkompensation |
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Kontinuierlich |
Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
25 mm Breite, Hauptanschluss
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
185 mm²
|
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen
1 x (0,75 - 2,5) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen
2 x (0,75 - 4) mm², Steuerstromleitungen |
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
2 x (18 - 14), Steuerstromleitungen
2/0 - 500 MCM, Hauptleiter |
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
185 mm²
|
Schlüsselweite |
16 mm (Sechskantschraube)
|
Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
8 mm
|
Schrauben-Größe |
M10 x 35, Anschlussschraube, Hauptanschlüsse
M3,5, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen |
Schraubendrehergröße |
1 x 6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Pozidriv-Schraubendreher |
Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen, Steuerstromleitungen
18 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen |
Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfskontakte (1-polig, offen) |
6 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 120 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.4 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
0.9 A
|
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 60 V |
0.75 A
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
1000 V
|
Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
240 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 500 V AC, zwischen den Hauptstrombahnen, Entspricht EN 61140 |
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
R300, DC-betätigt (UL/CSA)
B300 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) B600 bei gegenüberliegender Polarität, AC-betätigt (UL/CSA) |
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Nennspannung - max. |
600 VAC
|
Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
1200 A Klasse L, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA) 1200 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
630 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "2"
630 A gG/gL, Sicherung, Zuordnungsart "1" Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Ohne Verschweißen, Hilfs- und Steuerkreise |
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
65.7 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
21.9 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
300 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |