Sicherungseinsatz, Niederspannung, 13 A, AC 400 V, D01, gL/gG, IEC, träge
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D0-Niederspannungssicherung
|
| Katalognummer |
13NZ01
|
| EAN |
5027590433501
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
11 mm
|
| Produktbreite |
11 mm
|
| Produktgewicht |
6.6 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
EAC DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
| Stromstärkewert |
3 A
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Ausschaltvermögen |
50 kA
|
| Betriebsklasse |
gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Sicherungsgröße |
D01
|
| Sicherungstyp |
NZ01 – Zeitverzögert
|
| Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
| Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|
| Geeignet für |
E14 (D01) Sicherungssockel
FRN01C 1-poliger Sicherungssockel FN01C 1-poliger Sicherungssockel FRN01-B 1-poliger Sicherungssockel FRN01-SB 1-poliger Sicherungssockel TFRN01C 3-poliger Sicherungssockel TFN01C 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-B 3-poliger Sicherungssockel TFRN01-SB 3-poliger Sicherungssockel |