Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

140015
Modellcode: XV-102-B5-35MQR-10-PLC

Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 3,5z, TFTmono, ethernet, RS232, CAN, SPS

General Specifications

Produktname
Eaton XV-102 Bedienpanel
Katalognummer
140015
EAN
7640130095717
Produkt Länge/Tiefe
136 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.275 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-4
EN 60950
UL report applies to both US and Canada
UL 60950
UL 60950-01
UL File No.: E208621
Certified by UL for use in Canada
CSA Class No.: NWGQ8
CSA-C22.2 No. 60950-1
IEC/EN 61131-2
IEC/EN 61000-6-2
UL Recognized
CUL508
EN 50178
UL Category Control No.: NWGQ2
CE
DNV GL
EAC
Modellcode
XV-102-B5-35MQR-10-PLC

Produktspezifikationen

Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Steckplatz für SD-Karte
Schnittstelle Ethernet
USB-Device
UL508, cUL
Hochkantprojektierung
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
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Ausstattung:
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Rezepturen
Druckerausgabe
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Alphanumerische Tastatur
Numerische Tastatur
Meldungsanzeige
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Gehäusematerial
Plastik
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
28.8 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 VDC
Breite der Front
136 mm
Produktkategorie
HMI-SPS (integrierte SPS-Funktion)
Auflösung
  • 320 x 240 px
  • QVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
Displaygröße
70 x 53 mm
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
64.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Einbautiefe
25 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5 W
Fronthöhe
100 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
32
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
Spannungsart
DC
Zulässigkeitsbedingungen
Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden.
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden.
Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2
UL/CSA
Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände
Betriebssystem
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
Software
XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik
Montageart
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
300:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Displayart
TFT
B/W Display, TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen)
Verpolungsschutz
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
Schutzart
IP65
IP20, hinten
Intensität der Leuchtdichte
250 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 4X
Anzahl Farben des Displays
32
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Prozessor
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten)
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden)
Funktionen
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe
Glas mit Folienberührungssensor
Ausführung
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
CAN, nicht galvanisch getrennt (SUB-D Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
320
Anzahl Pixel (vertikal)
240
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bildschirmgröße (diagonal)
3.5 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
5 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
Potentialtrennung
Versorgungsspannung UAUX: nein
Stromversorgung: nein
Leistgsaufnahme
Max. 5 W
5 W
Protokoll
TCP/IP
Andere Bussysteme
CAN
EtherNet/IP
MODBUS
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27

Produktspezifikation exportieren