Eaton XV-102 Bedienpanel, 24 V DC, 7z, TFTcolor, ethernet, RS485, CAN, SWDT, SPS
Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
Katalognummer |
153527
|
EAN |
7640130097629
|
Produkt Länge/Tiefe |
210 mm
|
Produkthöhe |
38 mm
|
Produktbreite |
135 mm
|
Produktgewicht |
0.66 kg
|
Zertifikat(e) |
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61000-6-2 UL UL Category Control No.: NRAQ UL508 CSA Class No.: none CUL508 EN 50178 CSA File No.: UL report applies to both US and Canada cULus EN 60950 IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61131-2, CE UL File No.: E205091 DNV GL IEC/EN 61000-6-4 UL 60950 EAC |
Modellcode |
XV-102-E6-70TWRC-10
|
Typ |
Koordinator für das Kommunikationssystem SmartWire-DT
|
Merkmale |
Hochkantprojektierung
Target- und Web-Visualisierung Schnittstelle Ethernet überlastsicher Steckplatz für SD-Karte USB-Device USB-Host Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion UL508, cUL |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Ausstattung: |
Druckerausgabe
Meldungsanzeige 1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) 1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen) Alphanumerische Tastatur SW Schnittstelle Farbdisplay Numerische Tastatur Rezepturen 1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle) 1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen) |
Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
Adressierung |
Automatische Adresseinstellung
|
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
Gehäusematerial |
Plastik
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
Breite der Front |
210 mm
|
Produktkategorie |
SmartWire-DT-Koordinatoren
|
Auflösung |
|
Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, in Bezug auf CE
ATEX Staub-Ex-Schutz, II 3D Ex II T70°C IP5x: Zone 22, Kategorie 3D |
Displaygröße |
152 x 91 mm
|
Pufferzeit |
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1
Explosionsschutz gemäß EN 60079-0 Explosionsschutz gemäß EN 13463_x |
Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Einbautiefe |
33 mm
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
9.5 W
|
Fronthöhe |
135 mm
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
Anzahl Tasten mit LED |
0
|
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (190 mA/h), wartungsfrei (gelötet)
|
Spannungsart |
DC
|
Anschlusstechnik |
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
|
Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
Kommunikationsschnittstelle |
SWD-Master
|
Software |
EPAM, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik XSOFT-CODESYS-3, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, Visualisierungssoftware, Technik GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik |
Montageart |
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
Bildschirm-Kontrastverhältnis |
300:1
|
Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
Displayart |
TFT
Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) Farbdisplay, TFT |
Verpolungsschutz |
Ja
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional) |
Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 95 % (ohne Betauung)
|
Lebensdauer |
40.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
Anschlussart |
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig |
Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UPOW, -20 %/+25 %)
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %) |
Einschaltstrom |
12,5 A (für 6 ms)
|
Datenübtrag.rate |
250 kBit/s, SmartWire-DT
125 kBit/s, SmartWire-DT |
Schutzart |
IP20, hinten
IP20 |
Intensität der Leuchtdichte |
250 cd/m²
|
Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 4X
IP65 |
Anzahl Farben des Displays |
65536
|
Station |
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
|
Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
RoHs-Konformität |
Ja
|
Versorgungsstrom |
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung 3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux |
Speicher |
64 MByte interner DRAM (OS, Programm- und Datenspeicher)
128 MByte interne NAND-Flash (kann für Daten-Backup verwendet werden) 32 kByte intern NVRAM (gespeicherte Daten) SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern) |
Funktionen |
SmartWire-DT-Koordinator
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Touch-Technologie |
Glas mit Folienberührungssensor
Berührungssensor (Glas mit Folie), Resistive-Touch-Stützscheibe Resistiv-Touch |
Ausführung |
Gehäuse und Frontplatte aus Kunststoff
|
Schnittstellen |
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
RS485 Ethernet (100Base-TX/10Base-T) USB 2.0 Host (1,5 - 12 Mbit/s, nicht galvanisch getrennt) CAN easyNet |
LED-Anzeige |
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED |
Spannungseinbrüche |
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen ≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC) |
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
Anzahl Pixel (horizontal) |
800
|
Anzahl Pixel (vertikal) |
480
|
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer |
99
|
Anzahl der Systemtasten |
1
|
Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
Wiederholrate |
1 s
|
Bildschirmgröße (diagonal) |
7 in
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
9.5 W
|
Zulässige Spannung |
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %) 18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %) 35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms) |
Potentialtrennung |
Versorgungsspannung UAUX: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein Stromversorgung: nein |
Leistgsaufnahme |
9,5 W gesamt
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host) Max. 10 W 7 W |
Protokoll |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP Andere Bussysteme MODBUS |
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,7 A
|
Bemessungsbetriebsspannung |
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves) 24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung) |
Kurzschlussschutz |
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung |
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
Anschlussquerschnitte |
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse 24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig |