Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Schwenkhebel, Komplettgerät, 2 Ö, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -40 - +70 °C, EN 50047 Form A
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
|
| Katalognummer |
156509
|
| EAN |
4015081531202
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33.5 mm
|
| Produkthöhe |
110 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.066 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL
UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E29184 CE CSA UL 508 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
LS-02-CC/RL
|
| Betätigungskraft Hubbeginn/-ende |
1,0 N/8,0 N
|
| Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
| Betätigertyp |
Schwenkhebel
|
| Betriebsgeschwindigkeit |
Max. 1,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
4 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V
0,6 A bei 110 V 3 A bei 24 V 6 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 6 A bei AC-15, 24 V 0,3 A bei 220 V |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Design |
EN 50047 Form A
|
| Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
| Gehäusematerial |
Isoliertes Material,
|
| Merkmale |
Der Antriebskopf kann um 90° gedreht werden, um eine Anpassung an die vorgegebene Anfahrrichtung zu ermöglichen
Zwangsöffnung |
| Zubehör |
Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago Artikelnummer 264-402
|
| Anschlussart |
Cage Clamp
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4X (nur Innenbereich) NEMA 13 IP67 NEMA 3R NEMA 12 |
| Lebensdauer, mechanisch |
8.000.000 Schaltvorgänge
|
| Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schwenkhebel
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4.000 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|