Dokument herunterladen () von 20

167305
Modellcode: FILT3

Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Ersatzfilter für E-FAN3, Vlies-Filtermatten, IP54, 170mm x 170mm, 5 Stk.

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect E-FAN Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
167305
EAN
4015081637805
Produkt Länge/Tiefe
17 mm
Produkthöhe
170 mm
Produktbreite
170 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
FILT3

Delivery program

Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Sonstige
Schutzart
IP54

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Additional information

Ausstattung:
Filtermatte
Filterklasse
G3

Produktspezifikation exportieren