Dokument herunterladen () von 20

167593
Modellcode: SPCT2-280/1

Eaton Moeller Series xPole – SPCT2 Überspannungsschutzgerät. Steckbare Überspannungsableiter, 1p, 280VAC, 20 kA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPCT2 Surge protection device
Katalognummer
167593
EAN
4015081640850
Produkt Länge/Tiefe
85 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
17.5 mm
Produktgewicht
0.098 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
SPCT2-280/1

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Typ
Überspannungsableiter

Technical data - electrical

Schutzpegel
1.4 KV
Nennspannung bei AC
280 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
280 V
Nennableitstoßstrom (8/20)
20 kA
Entladungsstoßstrom (8/20) - max.
40 kA
Signalisierung am Gerät
Optik

Technical data - mechanical

Rahmen
1 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Anzahl der Leiter ohne Erdung
1
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - min.
35 mm²
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - min.
25 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
25 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Prüfklasse Typ 2
Netzformtyp
Sonstige
TN
TN-S

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.