Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Trennschalter 4p 200 A 1500 V DC
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
| Katalognummer |
167689
|
| EAN |
4015081642328
|
| Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
| Produkthöhe |
184 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC 60947-3 CCC |
| Modellcode |
N2-4-200-S15-DC
|
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Betriebsspannung |
1500 V - 1500 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
N2
|
| Merkmale |
Ausführung als NOT-AUS-Installation
Motorantrieb optional Ausführung als Hauptschalter Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb Version als Wartungs-/Serviceschalter |
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
| Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
| Betriebsklasse |
DC-22 A
|
| Montagemethode |
Installation der Verteilung
Fest Bodenmontage Integriertes Gerät mit fester Einbaumethode Zwischeneinbau |
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
42 W
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3,6 kA
|
| Schutzart |
IP20
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
200 A
|
| Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
200 A
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1500 V
|
| Schaltstellungen |
I, +, 0
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Bemessungsbetriebsstrom |
200 A (DC 22-A)
|
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
| Polzahl |
4-polig
|
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Max. 8 Lamellen à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Rahmenklemme Max. 10 Lamellen à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme Min. 2 Lamellen à 9 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme |
| Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
| Funktionen |
Lasttrennschalter / Hauptschalter
Photovoltaik-Anwendungen Spannungsauslöser optional Verriegelbar |
| Typ |
DC-Lasttrennschalter
|
| Besondere Merkmale |
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Schalter |
1
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
200 A
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.6 kA
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M8 an rückseitiger Verschraubung Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
4 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme
10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 4 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme 4 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|