Dokument herunterladen () von 20

168103
Modellcode: SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ)

Eaton Moeller® series SOL30 Safety Feuerwehrschalter, für 4 Stränge, 25A, MV

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SOL30 Safety Fireman's switch
Katalognummer
168103
EAN
4015081646807
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
405 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
6.8 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60 947-3
Modellcode
SOL30X4-SAFETY-MV-U(230V50HZ)

Features & Functions

Betätigertyp
Drehknopf
Gehäusematerial
Plastik
Merkmale
Komplettgerät im Gehäuse
Ausstattung:
0 (Aus) Position
Rückzug in Nullstellung
Polzahl
2-polig

General information

Anwendung
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Anschlussart
M12, Eingänge
M12, Ausgänge
Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA sonsitge
Lebensdauer, elektrisch
1.500 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Ausführung
Ein/Aus-Schalter
Schalthäufigkeit
120 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
  • Feuerwehrschalter
  • Schaltgeräte für Photovoltaiksysteme
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
8000 V
Geeignet für
Bodenmontage
Betriebsklasse
DC-21 A
DC-PV1 (EN 60947-3)
DC-PV2 (EN 60947-3)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1

Electrical rating

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
26 A bei DC-PV1
10 A bei DC-PV2
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
1000 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
30 A
Widerstand
7 mΩ (intern)

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen (lcm)
0,32 kA (bis 440 V, 50/60 Hz)
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,36 kA

Produktspezifikation exportieren