Dokument herunterladen () von 20

16D27Q

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 500 V, D2, gR, IEC, flink

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
Katalognummer
16D27Q
EAN
5027590437561
UPC
051712831710
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
22 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
28.24 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
EAC
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301

Electrical data

Stromstärkewert
16A
Betriebsspannung
500 V
Ausschaltvermögen
50 kA
Betriebsklasse
gR (allgemeiner Halbleiterschutz)

Product specifications

Sicherungsgröße
DII
Sicherungstyp
D27Q – Flink
Sicherungsanzeige
Keine Anzeige
Anwendung
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen

Compatible fuse base and gauge piece

Geeignet für
E27/DII Sicherungssockel
TFD27 Sicherungssockel – Schraubmontage
SFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
TFRD27 Sicherungssockel – DIN-Hutschienenmontage
Art des Zubehörs/Ersatzteils
16GD27 Schraubkappen-Passeinsatz, grau

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.