Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1100 V, Größe 1, 45 x 59 x 156 mm, aR, IEC, UL
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
|
| Katalognummer |
170M4696
|
| EAN |
5996516013755
|
| UPC |
051712259569
|
| Produkt Länge/Tiefe |
58 mm
|
| Produkthöhe |
54 mm
|
| Produktbreite |
170 mm
|
| Produktgewicht |
0.637 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
CSA Certified
IEC-Einstufung UL Recognized |
| Stromstärkewert |
550 A
|
| Betriebsspannung |
1100 V
|
| Abschaltleistung |
100 kAIC
|
| Klasse |
Klasse aR
|
| Löschen (12T) |
465000 bei 1000 V
|
| Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
| Sicherungstyp |
Amerikanisches Design
FU/115 Ohne Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
| Sicherungsgröße |
1
|