Dokument herunterladen () von 20

170M4746

Sicherungseinsatz, superflink, 550 A, AC 1100 V, Größe 1, 53 x 69 x 160 mm, aR, IEC, UL, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M4746
EAN
5996516013977
UPC
051712259767
Produkt Länge/Tiefe
69 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
487 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
UL Recognized
IEC-Einstufung
CSA Certified

Electrical data

Stromstärkewert
550 A
Betriebsspannung
1000 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
465000 bei 1000 V

Product specifications

Anwendung
Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
Amerikanisches Design
FKE/115 Typ K Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
1

Produktspezifikation exportieren