Sicherungseinsatz, superflink, 900 A, AC 1100 V, Größe 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, einfacher Kennmelder
Produktname |
Eaton Bussmann Series - superflinke Quadratform-Sicherung
|
Katalognummer |
170M5149
|
EAN |
5027590455923
|
UPC |
051712260251
|
Produkt Länge/Tiefe |
284 mm
|
Produkthöhe |
67 mm
|
Produktbreite |
175 mm
|
Produktgewicht |
634 g
|
Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
Zertifikat(e) |
UL Recognized
IEC-Einstufung |
Modellcode |
FUSE 900A 1100V 2/110 AR
|
Stromstärkewert |
900 A
|
Betriebsspannung |
1100 V
|
Abschaltleistung |
100 kAIC
|
Klasse |
Klasse aR
|
Löschen (12T) |
1750000 bei 1000 V
|
Anwendung |
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
|
Sicherungstyp |
DIN 43653
/110 Optische Kennmelder verschraubte Anschlussfahne |
Sicherungsgröße |
2
|