Dokument herunterladen () von 20

170M5403
Modellcode: FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Sicherungseinsatz, superflink, 315 A, AC 1250 V, Größe 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, einfacher Kennmelder

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Serie - superflinke Quadratform-Sicherung
Katalognummer
170M5403
EAN
5027590456944
UPC
051712793148
Produkt Länge/Tiefe
284 mm
Produkthöhe
67 mm
Produktbreite
175 mm
Produktgewicht
281 g
Einhaltung(en)
Werk kontaktieren
RoHS-konform
Modellcode
FUSE 315A 1250V 2SHT AR

Electrical data

Stromstärkewert
315 A
Betriebsspannung
1250 V
Abschaltleistung
100 kAIC
Klasse
Klasse aR

Product specifications

Anwendung
Halbleiterschutz
Sicherungstyp
Kennmelder für Mikroschalter
Sicherungsgröße
2

Produktspezifikation exportieren