Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

171393
Modellcode: SL7-BL120-W

Eaton Moeller® series SL7 Blinklichtmodul, weiß, LED, 120 V

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series SL7 Blinklichtmodul
Katalognummer
171393
EAN
4015081679270
Produkt Länge/Tiefe
73 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
73 mm
Produktgewicht
0.082 kg
Zertifikat(e)
CE
UL report applies to both US and Canada
UL
CSA Class No.: NKCR7
CSA-C22.2 No. 94-91
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-10
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60529
Modellcode
SL7-BL120-W

Features & Functions

Farbe
Sonstige
Gehäusefarbe
Schwarz
Funktionen
Blinker light
Lichtmodule
LED
Anzahl der Module
max. 10 (mit Sockel für beidseitige Montage)
max. 5 (mit Standardsockel)

General information

Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Stromverbrauch
45 mA (bei 110/120 V AC)
Schutzart
NEMA 4X
IP66
Blinkfrequenz
2 Hz
Lebensdauer, elektrisch
100.000 h
Lichtart
Funktion Rundumlicht
Material
Kappe: Polycarbonat (PC)
Gehäuse: Polycarbonat (PC)
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Produktkategorie
SL-Signalsäulen
Strahlg.winkel
360 °
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Typ
Blinklichtmodul
Spannungsart
Wechselstrom

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Electrical rating

Ableitstrom
0.003 A
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
110 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
120 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.