Eaton Moeller® series PKE Überlastrelaisfunktion, 230 V 50Hz
| Produktname |
Eaton Moeller® series PKE Überlastrelaismodul
|
| Katalognummer |
173416
|
| EAN |
4015081698172
|
| Produkt Länge/Tiefe |
105 mm
|
| Produkthöhe |
50 mm
|
| Produktbreite |
105 mm
|
| Produktgewicht |
0.079 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
PKE-XZMR(230V50HZ)
|
| Merkmale |
Statusanzeige über LED
|
| Funktionen |
Einstellbarer manueller/automatischer Reset
Überlastrelais-Funktion (der Motorschutzschalter löst bei Überlast nicht aus) |
| Klasse |
Sonstiges
|
| Lebensdauer, elektrisch |
200.000 Schaltvorgänge
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Montageart |
Direct attachment
|
| Montageart |
Direct attachment
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Einbaulage |
Rechte Seite (bei Motorschutzschaltern PKE mit erweiterten Auslöseblöcken PKE-XTU…A…)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,75 - 2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Betriebsspannung |
0,8- 1,1 x Us (Wechselspannung)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
500 V
|
| Sichere Trennung |
440 V, Zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten, Entspricht EN 61140
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
1.7 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
1.7 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.017 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
1.5 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0.54 W