Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

173996
Modellcode: XTMPIX40WM-H550W1000

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZMX40, ausfahrbar, H=550mm, B=1000mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
173996
EAN
4015081704569
Produkt Länge/Tiefe
743 mm
Produkthöhe
526 mm
Produktbreite
961 mm
Produktgewicht
30 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPIX40WM-H550W1000

Delivery program

Ausführung
Montageset
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
550 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
1000 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
1000 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren