Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Kuppenstößel, Grundgerät, erweiterbar, 2 S, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -40 - +70 °C
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
|
| Katalognummer |
176883
|
| EAN |
4015081713257
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
34 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.051 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| Kataloghinweise |
Enthält eine Silikondichtung für eine höhere Beständigkeit gegen Ozon, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.
|
| Modellcode |
LS-20-CC
|
| Elektrische Anschlussart |
Kabeleinführung (metrisch)
|
| Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
Plastik |
| Merkmale |
Erweiterbar
|
| Schaltfunktionstyp |
Schleichschaltglied
|
| Anschlussart |
Cage Clamp
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonstige |
| Lebensdauer |
8.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Kuppenstößel
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Typ |
Positionsschalter
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Temperaturbeständigkeit |
100 °C, Berührungstemperatur der Anfahrrolle
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
400 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 24V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 110 V |
0.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
3 A
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 6 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Betätigungskraft Hubbeginn/-ende |
1,0 N/8,0 N
|
| Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
| Betätigertyp |
Stößel
|
| Betriebsgeschwindigkeit |
Bei Anfahrwinkel α = 0°/30°
Max. 1/0,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung) |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA) |
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
2
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |