Eaton Moeller® series LS Positionsschalter, Schwenkhebel, Komplettgerät, 1 S, 1 Ö, Cage Clamp, Gelb, Kunststoff, -25 - +70 °C, mit integriertem M12-Stecker, EN 50047 Form A
| Produktname |
Eaton Moeller® series LS Positionsschalter
|
| Katalognummer |
178138
|
| EAN |
4015081734610
|
| Produkt Länge/Tiefe |
33.5 mm
|
| Produkthöhe |
125 mm
|
| Produktbreite |
31 mm
|
| Produktgewicht |
0.074 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
|
| Kataloghinweise |
Der Einsatz des Produktes in Ozon- und UV-belasteten Bereichen oder Minus-Temperaturen im ungeschützten Außenbereich (z. B. Höhe über 1.000 m, ungeschützte Sonneneinstrahlung) kann zu einer Reduzierung der Schutzart führen. Der Kunde / Anwender muss die Gesamtapplikation entsprechend validieren. Gegebenenfalls ist der Einsatz der LS-…-CC (Cold-Climate) Varianten zu prüfen.
|
| Modellcode |
LS-11/RL-M12A
|
| Betätigungsmomente Drehantriebe |
0.2 Nm
|
| Betätigertyp |
Schwenkhebel
|
| Betriebsgeschwindigkeit |
Max. 1,5 m/s (bei DIN-Nocken, mechanische Betätigung)
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schockfestigkeit |
25 g, Schleichschaltglied, Mechanisch, Halbsinusstoß 20 ms
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA) |
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.17 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A bei 24 V
0,8 A bei 110 V 0,3 A bei 220 V 4 A bei AC-15, 380 V 400 V 415 V 6 A bei AC-15, 24 V 1 A bei AC-15, 220 V 230 V 240 V 4 A bei AC-15, 115 V |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
Max. 4 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|
| Netzfrequenz |
Max. 400 Hz, Kontakte
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|
| Design |
EN 50047 Form A
|
| Gehäusefarbe |
Gelbe Abdeckung
|
| Gehäusematerial |
Isoliertes Material,
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
|
| Zubehör |
M12 Verbinder mitgeliefert.
|
| Anschlussart |
Cage Clamp
|
| Schutzart |
IP66
|
| Lebensdauer, mechanisch |
8.000.000 Schaltvorgänge
|
| Schalthäufigkeit |
6000 Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schwenkhebel
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
2500 V AC
|
| Wiederholgenauigkeit |
0,15 mm (Kontakte/Schaltvermögen)
|
| Typ |
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|