Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Teilung, 2x NZM4 Komponentenmontage/Kabelanschlussbereich, feste Montage, Drehgriff, mechanische Verriegelung, Hauptsammelschiene hinten, B = 1000 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
178622
|
| EAN |
4015081739516
|
| Produkt Länge/Tiefe |
261 mm
|
| Produkthöhe |
60.5 mm
|
| Produktbreite |
910 mm
|
| Produktgewicht |
3.2 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XP2N4F-DV-MCB10
|
| Farbe |
Edelstahl
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
|
| Material |
Stahl
|
| Anzahl der Höheneinheiten |
0
|
| Bauform |
Einzelteil
|
| Rastermaß |
12.5 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
1000 mm
|
| Ausstattung: |
Kabeleinführung
Sperre |
| Geeignet für |
Innere Unterteilung Form 4b
|
| RAL-Nummer |
0
|