Dokument herunterladen () von 20

180666
Modellcode: DE11-346D6FN-N20N

Eaton DE11 Drehzahlstarter, Bemessungsbetriebsspannung 400 V AC, 3-phasig, Ie 6,6 A, 3 kW, 3 PS, Funkentstörfilter DE11-346D6FN-N20N

General Specifications

Produktname
Eaton DE11 Drehzahlstarter
Katalognummer
180666
EAN
4015081758319
Produkt Länge/Tiefe
169 mm
Produkthöhe
230 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
1.6 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
RoHS, ISO 9001
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL report applies to both US and Canada
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61800-3
UL 508C
UL
UL File No.: E172143
CUL
RCM
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
Kataloghinweise
Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Modellcode
DE11-346D6FN-N20N

Features & Functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung
Ausstattung:
Funkentstörfilter
PC-Verbindung

General

Kabellänge
C2 ≤ 10 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS2
Produktkategorie
Drehzahlstarter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
CAN
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
8.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
< 10 mA (DC-betätigt)
< 3,5 mA (AC-betätigt)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannung - max.
480 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
300 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
9.9 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
6,6 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
3 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.03 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 1,875 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
16 kHz, 4 - 32 kHz einstellb. (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
6.6 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
4.8 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
4.57 kVA
Scheinleistung bei 480 V
5.49 kVA

Braking function

Bremsmoment
Einstellbar bis 100%, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
1 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
0
Anzahl Ausgänge (digital)
0
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
90 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6.6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
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
Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.