Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20

180707
Modellcode: XTMPN4FM-H550W600

Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Montagesatz für IZM4, fest, HxB=550x600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
Katalognummer
180707
EAN
4015081758722
Produkt Länge/Tiefe
690 mm
Produkthöhe
526.8 mm
Produktbreite
561 mm
Produktgewicht
16.8 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XTMPN4FM-H550W600

Delivery program

Ausführung
Montageset
Farbe
Edelstahl

Technical Data - Mechanical

Material
Metall
Geeignet für Gehäusebauhöhe
2000 mm
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
800 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
600 mm

Additional information

RAL-Nummer
0

Produktspezifikation exportieren