Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, gelb, Frontring Metall
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 indicator light
|
| Katalognummer |
183285
|
| EAN |
4015081782260
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.035 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Modellcode |
M30C-FL-Y
|
| Typ |
Leuchtmelder
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja |
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4000 V AC
|
| Farbe der Lünette |
Chrom
|
| Schockfestigkeit |
Nicht geplant
|
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Anschlussquerschnitte |
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig |
| Linsenfarbe |
Gelb
|
| Design |
flach
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Öffnungsdurchmesser |
30 mm
|
| Öffnungshöhe |
30 mm
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
250 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder |
1
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Linsentyp |
flach
rund |