Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte Generelle Festeinbau-Module XR-MCCB, Montageplatte mit Schraubmaterial, Modulhöhe 250 mm, verzinktes Stahlblech
| Produktname |
Eaton xEnergy Main Niederspannungs-Schaltgeräte
|
| Katalognummer |
184637
|
| EAN |
4015081786718
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
| Produkthöhe |
245 mm
|
| Produktbreite |
550 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
XMR-EF-10
|
| Ausführung |
Sonstiges
|
| Farbe |
Grau
|
| Material |
Metall
|
| Geeignet für Gehäusebauhöhe |
250 mm
|
| Geeignet für Gehäusebaubreite |
600 mm
|
| RAL-Nummer |
0
|