Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

185758
Modellcode: DC1-34014FB-A20CE1

Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 14 A, 5,5 kW, IP20/NEMA 0, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, FS3 DC1-34014FB-A20CE1

General Specifications

Produktname
Eaton DC1 Frequenzumrichter
Katalognummer
185758
EAN
4015081812578
Produkt Länge/Tiefe
175 mm
Produkthöhe
273 mm
Produktbreite
129 mm
Produktgewicht
6 kg
Zertifikat(e)
UL 508C
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CSA-C22.2 No. 14
CUL
RCM
EAC
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
RoHS, ISO 9001
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CE
Certified by UL for use in Canada
UL
Kataloghinweise
  • Umweltklasse: 3C2, 3S2
  • Überlastzyklus für 60 s alle 600 s
Modellcode
DC1-34014FB-A20CE1

Apparent power

Scheinleistung bei 400 V
9.67 kVA
Scheinleistung bei 480 V
11.64 kVA

Braking function

Bremswiderstand
100 Ω
Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
780 VDC

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Anzahl Eingänge (digital)
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Design verification
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
209 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Betrieb (mit 150 % Überlast)
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
14 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Features & functions

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Ausstattung:
7-Segment-Anzeige
Funkentstörfilter
IGBT-Wechselrichter
Breaking resistance
Kontrolleinheit
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Brems-Chopper
zusätzlicher Platinenschutz
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich

General information

Kabellänge
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C2 ≤ 5 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
C3 ≤ 25 m, Funkstörgrad, max. Motorleitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut
Modbus RTU, eingebaut
CANopen®, eingebaut
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Rahmengröße
FS3
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Main circuit

Effizienz
96,2 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
132 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
146 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
164 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
55 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
64 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
75 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
84 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
86 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
17.2 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
12,7 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
BLDC Motoren
PM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
21 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
14 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 V

Motor rating

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
11.3 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
14 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
10 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.