Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 39 A, 18,5 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS4
| Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
| Katalognummer |
185784
|
| EAN |
4015081812837
|
| Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
| Produkthöhe |
418.5 mm
|
| Produktbreite |
173 mm
|
| Produktgewicht |
8.4 kg
|
| Zertifikat(e) |
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3 UL report applies to both US and Canada UL IEC/EN61800-3 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM CSA-C22.2 No. 14 CUL Certified by UL for use in Canada UL File No.: E172143 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC UL 508C IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 CE RoHS, ISO 9001 |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
DC1-34039NB-A20CE1
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
Kontrolleinheit
7-Segment-Anzeige Brems-Chopper PC-Verbindung Breaking resistance IGBT-Wechselrichter Interner Gleichspannungszwischenkreis zusätzlicher Platinenschutz |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
| Kommunikationsschnittstelle |
SmartWire-DT, optional
OP-Bus (RS485), eingebaut CANopen®, eingebaut Modbus RTU, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Rahmengröße |
FS4
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
CAN
EtherNet/IP MODBUS Andere Bussysteme |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
198 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
198 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 198 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 214 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 227 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 363 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 413 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 460 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
44.1 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
12.9 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
Sensorlose Vektorregelung (SLV) U/f-Steuerung BLDC Motoren PM-Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
58.5 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
39 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
18.5 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
60 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
39 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
39 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
25 HP
|
| Scheinleistung bei 400 V |
15.6 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
18.72 kVA
|
| Bremswiderstand |
22 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
728 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
39 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Betrieb (mit 150 % Überlast)
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.