Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 46 A, 22 kW, IP20/NEMA 0, Brems-Chopper, FS4
Produktname |
Eaton DC1 Variable frequency drive
|
Katalognummer |
185844
|
EAN |
4015081813438
|
Produkt Länge/Tiefe |
211 mm
|
Produkthöhe |
418.5 mm
|
Produktbreite |
173 mm
|
Produktgewicht |
8.4 kg
|
Zertifikat(e) |
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143 CE UL CUL UkrSEPRO UL 508C IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 RCM Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 EAC |
Kataloghinweise |
|
Modellcode |
DC1-34046NB-A20CE1
|
Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad |
Ausstattung: |
7-Segment-Anzeige
Interner Gleichspannungszwischenkreis Brems-Chopper Kontrolleinheit IGBT-Wechselrichter Breaking resistance PC-Verbindung zusätzlicher Platinenschutz |
Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
Kabellänge |
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung
150 m, ungeschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 100 m, geschirmt, maximal zulässig, Motoreinspeisung |
Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU, eingebaut
SmartWire-DT, optional CANopen®, eingebaut OP-Bus (RS485), eingebaut |
Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD3
Ja |
Schutzart |
IP20
NEMA sonsitge |
Rahmengröße |
FS4
|
Einbaulage |
Vertikal
|
Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
Protokoll |
EtherNet/IP
CAN MODBUS Andere Bussysteme |
Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
Höhenlage |
Max. 4000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
51.9 A
|
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
12.9 mA
|
Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
Netzspannung - min. |
380 V
|
Netzspannung - max. |
480 V
|
Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung Sensorlose Vektorregelung (SLV) BLDC Motoren PM-Motoren Synchron-Reluktanzmotore |
Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
Ausgangsspannung (U2) |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
69 A
|
Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
46 A bei 150 % Überlast (bei einer Betriebsfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +50 °C)
|
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
22 kW
|
Bemessungsbetriebsspannung |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
70 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2,5 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
Nennspannung - max. |
240 V
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
46 A
|
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
46 A
|
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
Scheinleistung bei 400 V |
18.4 kVA
|
Scheinleistung bei 480 V |
22.08 kVA
|
Bremswiderstand |
22 Ω
|
Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
801 W
|
Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
46 A
|
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|